Corpo: Aço inoxidável 316L Janela: Material proprietário, otimizado para bioprocesso Acabamento de superfície: Ra 15 com eletropolimento para acabamento ASME BPE SF4 Adesivo: Classe VI USP e compatibilidade ISO 10993
The bio sleeve is a critical consumable part for easy, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. It connects to a reusable, automatically aligned multi optic which pairs with an Rxn-10 probe. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactor setups.
Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more
Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more
Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications
Benefícios
Improved ease of use and reduced maintenance
Autoclavable, gamma sterilizable, and compatible with standard cleaning protocols
Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time
120 mm version is compatible with Endress+Hauser flow assembly CYA680
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
A KBI Biopharma está monitorando uma gama diversificada de linhagens e concentrações de células em volume mínimo para o cultivo automatizado de células na indústria de Life Sciences.
Corpo: Aço inoxidável 316L Janela: Material proprietário, otimizado para bioprocesso Acabamento de superfície: Ra 15 com eletropolimento para acabamento ASME BPE SF4 Adesivo: Classe VI USP e compatibilidade ISO 10993
Informações técnicas para os Acessórios ópticos da sonda Rxn-10
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 03/2025
New version available in English
Design e especificações do sistema para a óptica da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas de bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso individual (KRSU1)
Acessórios ópticos para a sonda Rxn-10 Instruções de operação
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 02/2025
New version available in English
Detalhes de comissionamento, operação e manutenção para as ópticas da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso único (KRSU1)
Ópticas de acessório para a sonda Rxn-10 Resumo
das instruções de operação
Instruções curtas (KA)
Versão em português - 12/2024
New version available in English
Guia de início rápido para as ópticas da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), BIO-Óptica (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas de bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso individual (KRSU1)
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Com ópticas sem contato e de imersão: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Com sistema óptico bIO-Optic ou Raman para uso individual: 785 nm, 1000 nm Com conjunto de vazão Raman ou bio multi óptica e bio sleeve: 785 nm
Materiais do corpo e da janela
Corpo da sonda Rxn-10: Alumínio 6061, aço inoxidável 316L e aço inoxidável 303
Com ópticas sem contato e de imersão: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Com sistema óptico bIO-Optic ou Raman para uso individual: 785 nm, 1000 nm Com conjunto de vazão Raman ou bio multi óptica e bio sleeve: 785 nm
Materiais do corpo e da janela
Corpo da sonda Rxn-10: Alumínio 6061, aço inoxidável 316L e aço inoxidável 303
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .