Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Analisadores e sensores de nutrientes

Produtos para análise de alta precisão de amônia, nitrato, nitrito, fosfato e fósforo total

Analisadores e sensores de nutriente para amônia, nitrato e fosfato em água e efluentes
22 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Analisadores e sensores de nutrientes

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Sobre Analisadores e sensores de nutrientes

Os analisadores e os sensores de nutrientes controlam as saídas das estações de tratamento de efluentes para assegurar a conformidade, regulamentar e minimizar as taxas de descarga. Eles ajudam a otimizar o controle da aeração e a dosagem de precipitante durante o tratamento biológico de efluentes, além de monitorar os processos de desnitrificação para conseguir um fornecimento seguro de água potável, água mineral e água de processo. Para saber mais sobre nossos analisadores colorimétricos, sensores ópticos e eletrodos de íon seletivo para análise de nutrientes, clique no botão abaixo.

Como selecionar os analisadores e sensores de nutriente

Analisadores e sensores de nutriente são usados nos setores industriais de água e efluentes. Eles são selecionados de acordo com a aplicação. Escolha sensores in-situ para nitrato e amônia em que é necessária a medição de uma tendência rápida para se obter um controle de processo periódico e preciso. Selecione analisadores colorimétricos para amônia, nitrito, fosfato e fósforo total quando for necessária a análise de alta precisão de pontos de controle críticos para estar em conformidade com os valores limites estipulados pelas autoridades que regulamentam a água.

Análise de nutrientes com analisadores colorimétricos

Os reagentes são adicionados à amostra para “tingir”, o nutriente que está sendo analisado. A intensidade da cor é medida de forma fotométrica, com base no fato de que os nutrientes absorvem a luz de um comprimento de onda específico. A absorção é proporcional à concentração de nutriente tingido e é determinada usando as curvas de calibração predefinidas. Alguns nutrientes não estão na forma química correta para oferecer uma reação à cor porque eles precisam ser preparados adicionando um reagente de digestão em uma temperatura elevada.

Análise de nutrientes com sensores ópticos

Este método baseia-se no fato de que os íons de nitrato absorvem a luz UV na faixa de aproximadamente 190 a 230 nm. A luz ultravioleta de uma lanterna é transmitida pelo meio. O feixe é dividido e direcionado para dois receptores com filtros. Um determina a intensidade da luz no comprimento de onda da medição e outro no comprimento de onda de referência. A razão entre as duas medições é usada como o resultado da medição e convertida para a concentração de nitrato usando uma curva de calibração predefinida.

Análise de nutrientes com sensores seletivos de íon (ISE)

O coração do eletrodo seletivo de íon é uma membrana seletiva para um íon específico a ser medido. Os ionóforos são acomodados nesta membrana. Eles facilitam a “migração” seletiva de íons para dentro dos eletrodos ISE. Esta mudança na carga gera um potencial eletroquímico. Este potencial é medido comparado ao eletrodo de referência com um potencial constante. Ele é proporcional à concentração de íon e não é influenciado pela cor ou turbidez da mídia.

Benefícios

  • Nossos analisadores e sensores de nutrientes atendem todas as especificações desde a medição rápida em linha até a análise online em conformidade com a regulamentação.
  • Nossos analisadores usam métodos colorimétricos padrões comparáveis às medições de laboratório:
    - Reagentes de amônia: método por azul de indofenol
    - Reagentes de fosfato: método por azul de molibdênio ou método por vanadato molibdato (amarelo)
    - Reagentes de nitrito: método para naftilamina
  • Todos os reagentes são fornecidos prontos para o preparo a fim de garantir a vida útil suficiente dos mesmos. Eles são fornecidos completos com as fichas de dados de segurança de material (MSDS) exigidas.
  • Nossos sistemas de condicionamento de amostra asseguram o preparo confiável da amostra em todos os estágios do tratamento de efluentes. Eles contam com retrolavagem automática com ar, água ou agente de limpeza.
  • Com nossos analisadores Liquiline System CA80, você pode conectar até quatro sensores adicionais Memosens para uma visão geral do processo mais detalhada sem a necessidade de medidores adicionais.