A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.
Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).
No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.
A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.
Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).
No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.
Process temperature-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted partsAlloy C276 316L Monel Tantalum
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium
Measuring cell10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Seleção de produtos específicos para cada aplicação
Use nosso buscador de produtos para procurar os medidores, softwares ou componentes de sistema. A ferramenta Applicator ajuda você a selecionar individualmente o produto de acordo com sua aplicação.
Comprovados em uso em uma ampla variedade de aplicações em diversas indústrias: os transmissores de pressão diferencial oferecem a possibilidade de medição contínua de nível, bem como medições de volume e massa em líquidos. Eles são adequados para todos os tipos de meios, tanto em aplicações padrão quanto em aplicações com altas pressões e temperaturas de processo.
Princípio de medição
Para a medição da pressão diferencial em aplicações de nível de enchimento, um módulo sensor mede a pressão hidrostática, que aumenta ou diminui em função do nível de enchimento devido à gravidade. Um segundo módulo de sensor mede a pressão na parte superior vazia do recipiente. O nível é calculado no transmissor a partir desses valores digitais.
Benefícios
Transmissores de pressão diferencial universais para aplicações de vazão/caudal, nível e filtro
Temperaturas de processo de -70 a +400 °C são possíveis com selos diafragmas
Melhor disponibilidade do processo e minimização dos riscos de segurança graças ao sistema eletrônico de pressão diferencial
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .