Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Fontes de alimentação e barreiras

Fontes de alimentação e barreiras para sensores e transmissores

Fontes de alimentação e barreiras para sensores e transmissores
10 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Fontes de alimentação e barreiras

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

Sobre fontes de alimentação e barreiras

Fontes de alimentação e fontes de barreiras (ex. um transmissor com alimentação se necessário também na área Ex) e transmitem o sinal isolado galvanicamente. Com o monitoramento HART® disponível como opcional, é possível monitorar o status do transmissor. Desta forma, é fácil localizar até mesmo os erros que ocorrem muito rapidamente.

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de barreiras e fontes de alimentação de trilho DIN fornece:

  • Fontes de alimentação para transmissores de 2 ou 4 fios
  • Barreira ativa com fonte de alimentação para a separação segura de circuitos de correntes de 4 a 20 mA em um equipamento
  • Fontes de alimentação e barreiras com transmissão bidirecional HART®, soquetes de comunicação para HART® e resistor HART® integrado para configuração do sensor

Exemplo do princípio de medição / aplicação

Exemplo de aplicação - fonte de alimentação de um transmissor de temperatura:
Se houver um transmissor compacto de 4 a 20 mA HART® instalado em um sensor de temperatura, ele precisa de energia elétrica para funcionar. Uma barreira ativa alimenta o transmissor compacto, se necessário também na área Ex, e transmite o sinal isolado galvanicamente. Com o monitoramento HART® disponível como opcional, é possível monitorar o status do transmissor compacto. Se surgir um erro, um relé na barreira ativa envia um alarme.

Exemplo de aplicação para uma barreira passiva com SPS


Se um sensor na área Ex precisar ser alimentado através de um SPS, é necessário usar uma barreira passiva. A barreira passiva transmite a alimentação de uma área Não-Ex para a área Ex e envia de volta um sinal de 4 a 20 mA. A barreira passiva não precisa de uma fonte de alimentação, pois ela é alimentada por uma malha de 4 a 20 mA.

Benefícios

  • Ampla gama de fonte de alimentação, fonte de alimentação flexível
  • Fontes de alimentação para transmissores de 2 ou 4 fios
  • Isolamento galvânico de circuitos de corrente de 4 a 20 mA
  • Aprovações Ex internacionais, Germanischer Lloyd / aprovação marítima disponível
  • Monitoramento do sensor com sistema de aviso precoce

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Download
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Download