Realizando um trabalho limpo na Emmi
Tratamento eficiente da efluentes com Oxymax COS61D no Sequencing Batch Reactor de uma empresa de laticínios
Graças a regulação ideal do sistema de ventilação no SBR (Sequencing Batch Reactor), o processador de leite Emmi está economizando de 40-50% no processo de pré-clarificação dos efluentes.
Tratamento sustentável de efluentes na fábrica de processamento de leite da Emmi em Dagmersellen, Suíça
Visão geral dos benefícios
Economia de 40–50% de energia do processo de tratamento de efluentes graças a regulação das bombas de oxigênio
Economia de custos em todo o processo
O conceito de sustentabilidade da Emmi é reforçado por intervalos a longo prazo e o alto grau de estabilidade do sistema
Monitoramento simultâneo de múltiplos pontos de medição e parâmetros usando transmissores multicanais
O lodo rico em energia pode ser usado eventualmente na produção de biogás
Desafios
A empresa está comprometida a minimizar os danos que as suas atividades de produção causam no meio ambiente. Portanto, os objetivos foram:
Clarificação sustentável dos efluentes com a redução de mais de 95% na demanda de oxigênio químico (COD)
além da economia considerável de energia.
Isso significa reduzir a alta carga COD de 5,000 mg/l para aprox. 300 mg/l no ICR (Internal Circulation Reactor) upstream localizado, e consequentemente reduzi-la em aprox. 15mg/l no SBR.
Nossa solução
Na Emmi, os sistemas da Endress+Hauser garantem um processo de limpeza eficiente no SBR:
O sensor digital e óptico Oxymax COS61D garante uma medição rápida e contínua dos níveis de oxigênio dos efluentes.
O transmissor multicanal Liquiline CM44 envia os valores para a sala de controle.
O resultado é que o processo de limpeza seja compatível de um jeito confiável e os recursos de alto custo de oxigênio sejam limitados. Monitoramento paralelo de pH com os sensores Orbisint CPS11D previnem que ocorra fermentação.
Entre em contato conosco
Você tem interesse em nossa oferta? Gostaria de conversar sobre sua aplicação?