Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de pressão manométrica e absoluta

Transdutores de pressão para medição contínua ou seletoras de pressão em líquidos

Medição de pressão manométrica e absoluta
20 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Absolute and gauge pressure measurement transmitters?

Sobre medição de pressão manométrica e absoluta

A medição contínua de pressão manométrica e pressão absoluta ou seletoras de pressão fornecem a medição segura de líquidos e gases em várias aplicações. SensoresCerabar e comutadores Ceraphant monitoram de forma confiável o nível em aplicações alimentares. Os equipamentos têm várias aprovações higiênicas. Também na indústria de processo com SIL e certificados de proteção de explosão há uma medição confiável garantida. Confira a ampla faixa de equipamentos Cerabar e Ceraphant para medição de pressão manométrica e absoluta e clique no botão abaixo.

Medição de pressão absoluta e manométrica com célula de cerâmica ou de silício ou selo diafragma oferecem o ajuste perfeito para várias aplicações no processo e indústrias de higiene. Com a tecnologia de sensor correta e equipamentos adequados para uso, a Endress+Hauser oferece transdutores de pressão com configuração rápida ou mesmo plug & play, o que permite um comissionamento simples, reduz custos e economiza tempo - seja uma seletora de pressão ou um transmissor de pressão.

Medição de pressão manométrica e pressão absoluta: Princípio de medição

Célula de silício: a pressão de operação desvia o diafragma de isolamento do processo e um fluido de enchimento transfere a pressão para uma ponte de resistência (tecnologia de semicondutores). A variação dependente da pressão na tensão de saída da ponte é medida e avaliada.

Seletora de pressão: a seletora de pressão abre ou fecha um contato PNP elétrico quando uma determinada pressão de ajuste foi alcançada. Além disso, está disponível uma saída de 4 a 20mA .

Benefícios

  • Célula de silício: para pressões de processo de até 700bar (10.500psi), pequenas conexões de processo de montagem embutida, resistência à sobrecarga garantida, efeitos térmicos mínimos
  • Selo diafragma: variedade de materiais especiais e conexões de processo, temperaturas de processo de -70 até +400°C (-94 a +752°F)
  • Seletora de pressão: verificação da função e informações no local com LEDs e display digital, operação e visualização também possível através do PC, invólucro de aço inoxidável e etiqueta de identificação a laser