Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Garantir a conformidade regulatória ao longo da cadeia de valor de CO₂

Domine o armazenamento e o transporte de carbono com instrumentação de processo de última geração

Instalação portuária industrial
Introdução

Garanta a conformidade da logística de CO₂ por meio de medições precisas

Após a captura, a qualidade e o volume do CO₂ devem ser monitorados como parte de um contrato de transferência de custódia entre o emissor e a empresa de transporte. O CO₂ purificado pode ser transportado por dutos, ferrovias, caminhões e navios. Embora ocorram vários estágios de transporte, os dutos têm sido o modo mais amplamente usado para movimentar grandes volumes de CO₂ em fase densa. Ao chegar ao destino final, o CO₂ é frequentemente armazenado em formações subterrâneas salinas e rochosas, tanques e reservatórios de petróleo e gás natural esgotados. A qualidade e o volume do CO₂ são verificados novamente durante o processo de armazenamento para garantir que os valores acordados sejam atendidos.

Sistema de medição de vazão

Obtenha uma medição de vazão precisa para CO₂ em fase densa

A medição da vazão de CO₂ em fase densa é crucial para o transporte por dutos de longa distância. Nessa fase, o CO₂ tem uma viscosidade semelhante à de um gás, mas uma densidade mais próxima à de um líquido, o que torna a medição desafiadora. Devido à variação incomum nas propriedades termofísicas do CO₂ nessa fase densa, é preciso tomar cuidado especial para manter a temperatura e a pressão. O sistema de medição de vazão para transferência de custódia compreende:

  • Medidores de vazão mássica Coriolis para medição de CO₂ em fase densa
  • Skid completo de medição de alta pressão (até 250 bar). Isso inclui a tubulação completa, acessórios de tubulação, válvulas e outros equipamentos de processo associados classificados conforme ASME CL 2500
  • Em conformidade com normas e aprovações de transferência de custódia, com peças molhadas e analisador baseado em laser para medição da qualidade
  • Garantia de qualidade do CO₂ com medição de umidade baseada em TDLAS
/
Análise óptica

Proteja a infraestrutura de seus dutos contra a corrosão

Contaminantes no CO₂ capturado podem levar à corrosão perigosa em dutos de aço. O excesso de sulfeto de hidrogênio (H₂S), umidade (H₂O) e oxigênio (O₂) contribuem para a formação de ácidos agressivos dentro da tubulação. Com o tempo, a corrosão desses ácidos causará vazamentos ou falhas estruturais na tubulação. Os analisadores de gás baseados em óptica que usam a tecnologia TDLAS e QF oferecem esses benefícios:

  • Medições de traços de H₂O e H₂S em fundos de CO₂
  • A tecnologia TDLAS de alta precisão garante que não seja necessária nenhuma calibração no local
  • A medição de O₂ usando a tecnologia óptica QF não sofre interferência de gases ácidos
  • Resposta rápida, sem partes móveis ou consumíveis
  • Medição confiável com calibração de fábrica rastreável conforme o NIST
/
Nível

Medição precisa e segura do nível de CO₂ líquido

O CO₂, transportado principalmente como líquido por embarcações marítimas, apresenta desafios únicos de armazenamento e manuseio devido à sua baixa temperatura e constante dielétrica. A tecnologia de radar de onda guiada da Endress+Hauser oferece medições estáveis de nível de líquido, incluindo os seguintes benefícios:

  • O algoritmo patenteado de avaliação da extremidade da sonda e uma sonda coaxial garantem uma medição estável
  • Os resultados não são afetados por flutuações na densidade e na temperatura do processo
  • Design livre de manutenção, sem partes móveis para mais segurança e disponibilidade
Temperatura

Evite a mudança de fase do CO₂ com a medição de temperatura

O diagrama de fases do dióxido de carbono é comparável ao da água. Em condições ambientais, o CO₂ é um gás e a liquefação ocorre somente entre o ponto crítico e o ponto triplo. A medição precisa da temperatura é fundamental para evitar mudanças de fase durante o armazenamento e o transporte de CO₂, otimizando a segurança e a eficiência. Os benefícios de nossa instrumentação incluem:

  • Segunda barreira do processo com indicação de falha oferecendo valiosas informações do estado de saúde
  • iTHERM QuickNeck: economia de tempo e custo com uma recalibração sem ferramentas
  • Informações de diagnóstico de acordo com a NAMUR NE107
  • Proteção contra sobretensão
  • Certificação SIL conforme IEC 61508
/

Planejando um projeto? Converse sobre seus desafios com nosso especialista

Nossos especialistas em indústria da Endress+Hauser local estão prontos para ajudá-lo.

Notas finais

Soluções relacionadas

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀