Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de hidrogênio em dutos de gás natural

Medição contínua baseada em Raman de parâmetros de qualidade de hidrogênio e gás próximos a pontos de injeção e em redes de gasodutos para uma mistura segura e eficiente. 

Sistema de medição de hidrogênio baseado em Raman em um duto de gás natural

a imagem apresenta um exemplo de solução disponível

O hidrogênio está sendo cada vez mais misturado aos dutos de gás natural existentes para apoiar a descarbonização. Os operadores de gasodutos devem garantir que a concentração de hidrogênio permaneça dentro dos limites definidos de segurança e qualidade do gás enquanto operam redes dinâmicas e, muitas vezes, bidirecionais. Os cromatógrafos de gás tradicionais são lentos, exigem muita manutenção e dependem do transporte de amostras e de consumíveis, o que limita a sua adequação para eventos transientes rápidos e monitoramento multipontos. 

Os operadores precisam de uma medição contínua e confiável de hidrogênio perto dos pontos de injeção e ao longo de longas seções de gasodutos para regular as taxas de mistura, detectar efeitos de estratificação e validar a distribuição de hidrogênio. Além disso, valores derivados precisos, como o poder calorífico (Btu) e o índice de Wobbe, são essenciais para atender a especificações do gasoduto e requisitos regulatórios. 

Visão geral da solução:

Disponível para:
Geração & Energia
Minérios, Minerais e Metais
Petróleo & Gás / Marítimo
Químicos

Hardware e Software:

  • Analisador Raman Rxn5  
  • Sonda Rxn-30 
  • Cabo de fibra óptica de até 150 m 
  • Software operacional Raman RunTime para configuração e operação 
  • Acesso remoto seguro através de HTTPS 

Serviços:

  • Gestão de projetos 
  • Engenharia básica e detalhada 
  • Serviços no local do projeto 
  • Documentação e certificação 
  • Testes FAT e SAT 
  • Serviços de suporte inteligente

Medição dinâmica e multiponto de hidrogênio com resposta rápida e sem consumíveis durante a operação normal para uma mistura segura ao gás natural

A solução usa a espectroscopia Raman para medição contínua in situ de hidrogênio e outros componentes do gás diretamente nos dutos. Ela fornece rápidos tempos de resposta (15 a 60 segundos) e suporta até quatro pontos de medição simultâneos por analisador, incluindo dutos bidirecionais. O sistema mede o hidrogênio desde baixas porcentagens até 100% e calcula valores derivados, como poder calorífico e índice de Wobbe, de acordo com as normas ISO e GPA. O condicionamento mínimo da amostra, a ausência de gases de arraste e a análise não destrutiva reduzem o trabalho de manutenção, as emissões e o custo total de propriedade ao mesmo tempo em que permitem a validação confiável das estratégias de mistura de hidrogênio. 

Mais segurança

A detecção rápida de eventos transientes de hidrogênio apoia uma operação segura dos dutos

Monitoramento confiável da qualidade do gás 

Medição contínua do teor de hidrogênio e valores derivados, como o índice de Wobbe e poder calorífico

Amostragem com zero emissões

Análise não destrutiva sem queima e sem gases de arraste

Custos operacionais mais baixos

Manutenção mínima, sem consumíveis e complexidade reduzida do condicionamento de amostras

Suporte para a descarbonização

Misturas de hidrogênio validadas desde baixas porcentagens até 100% de hidrogênio

Produtos relacionados

/

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Raman spectroscopy for parahydrogen quantification
Learn how precise parahydrogen monitoring with Raman technology optimizes liquefaction and storage across the hydrogen supply chain.
download icon Download
document icon
Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
download icon Download
document icon
Hydrogen blending for natural gas-fired turbines
With the help of process measurement solutions from Endress+Hauser, a new Long Ridge Energy (LRE) power plant is successfully showcasing the viability of clean hydrogen in the Power & Energy industry.
download icon Download
document icon
Espectroscopia Raman - Mistura hidrogênio/aliment. comb. turbinas a gás
Veja como a análise Raman em tempo real garante a mistura confiável de hidrogênio para combustíveis de turbinas a gás
download icon Download

Interessado em nossas soluções? Nossos consultores podem sanar todas as suas dúvidas.

Notas finais

Explore outras soluções