Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sistema de gestão de águas pluviais: evite inundações e transbordamentos da rede

Como o monitoramento contínuo ajuda a superar desafios

O córrego Cheonggyecheon, em Seul, na Coreia, funciona como canal de drenagem para chuvas intensas.

Monitoramento contínuo para operações seguras, em conformidade e eficientes da rede

Sistemas de esgoto ou redes de canais transportam com segurança águas pluviais e águas residuais municipais e industriais para a estação de tratamento. Durante chuvas intensas, reservatórios de retenção de águas pluviais armazenam temporariamente águas residuais não tratadas quando a capacidade máxima de admissão da estação de tratamento é atingida, ajudando a evitar transbordamentos de esgoto e inundações. Para garantir a conformidade com os requisitos legais e uma operação eficiente da rede, muitas estações de tratamento usam tecnologias de medição e monitoramento para acompanhar continuamente o enchimento do reservatório, os níveis de água e o volume de descarte e de transbordamento.

Principais fatos

25 mm de chuva

podem gerar mais de 250 m³ de água pluvial em apenas um hectare de terra, tornando o monitoramento confiável essencial para evitar inundações e transbordamentos de esgoto.

Grandes tubos para medição direta da vazão/caudal de entrada com medidores de vazão eletromagnéticos ©Endress+Hauser
Grandes tubos para medição direta da vazão/caudal de entrada com medidores de vazão eletromagnéticos

Medição direta de vazão/caudal de entrada com medidores de vazão eletromagnéticos Promag W 400

Informações

Monitoramento confiável em redes de esgoto

As redes de esgoto dependem do monitoramento de vazão/caudal e nível para medir o volume das águas residuais e manter as estações de tratamento de efluentes operando dentro de sua capacidade hidráulica projetada. O monitoramento em tempo real proporciona aviso antecipado de aumento de cargas hidráulicas durante chuvas intensas, ajudando a evitar transbordamentos e problemas no tratamento. Combinada com o controle de bombas em diferentes segmentos do esgoto, a medição de vazão/caudal e nível contribui para uma gestão eficiente da rede de esgoto e um tratamento confiável das águas residuais.

Para medição direta de vazão/caudal, os medidores de vazão eletromagnéticos como o Promag W 400 e o Promag W 10 oferecem desempenho confiável em águas residuais

Monitoramento de canais abertos com equipamentos de medição sem contato ©Endress+Hauser

Monitoramento de um canal aberto com o FlexView FMA90 e Micropilot FMR20B

Informações

Monitoramento contínuo de nível para sistemas de esgoto

A medição de nível desempenha um papel fundamental ao fornecer os dados necessários para correlacionar os níveis de água com taxas de vazão/caudal em sistemas de canais e de esgoto. O monitoramento contínuo permite a detecção precoce de tubos entupidos, do crescimento dos níveis de água e de potenciais transbordamentos em canais públicos. Isso ajuda os operadores a executar ações corretivas antes que ocorram problemas ambientais ou operacionais. Dados de nível confiáveis também contribuem para um controle e planejamento mais eficientes da rede.

  • Para ambientes desafiadores de esgoto com umidade ou camadas de gás, os instrumentos de radar como o Micropilot FMR20B combinado com a unidade de controle FlexView FMA90 oferecem um desempenho confiável
  • Use o Micropilot FWR30 operado por bateria para monitoramento remoto
  • O Netilion ou o SupplyCare permitem a visualização centralizada e análise dos dados de medição de todo o sistema
Especialista da indústria verificando valores em uma unidade de controle ©Endress+Hauser

Monitoramento contínuo de reservatórios usando o sensor por radar FMR20B combinado com a unidade de controle FlexView FMA90

Informações

Monitoramento de reservatórios de águas pluviais para evitar transbordamentos

O monitoramento eficaz de reservatórios de águas pluviais combina dados das chuvas, de nível e de vazão/caudal para proteger a infraestrutura e os cursos de água durante chuvas intensas. A medição de nível mostra a capacidade de armazenamento disponível e indica quando águas residuais não tratadas podem ser descartadas. A medição de vazão/caudal quantifica volumes de transbordamento, enquanto um registrador documenta a frequência do evento e os volumes descartados para conformidade e prestação de contas. O acesso remoto permite o monitoramento centralizado, respostas mais rápidas e um melhor planejamento de longo prazo para a rede.

  • Monitoramento contínuo de nível do reservatório com o sensor por radar Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B ou Micropilot FMR30B para detectar o aumento dos níveis de água logo no início. O indicador de processo RIA15 oferece transparência imediata sobre o status do reservatório para evitar transbordamentos.
  • Combine os sensores por radar Micropilot FMR20B ou Micropilot FMR30B com a unidade de controle FlexView FMA90 para monitorar fluxos de admissão e de saída, verificar a capacidade de retenção e compreender melhor o comportamento do reservatório em casos de chuva intensa.
  • O gerenciador de dados Memograph RSG45 registra dados de nível, vazão/caudal, alarmes e dados do processo relacionados à chuva. O registro histórico de eventos ajuda a analisar eventos de chuvas fortes e transbordamentos para atender à conformidade regulatória.
Medição hidrostática em uma estação de bombeamento ©Endress+Hauser

Medição de nível hidrostático com o Waterpilot FMX21 em uma estação de bombeamento

Informações

Monitoramento de estações de bombeamento de esgoto

A medição de nível em estações de bombeamento é fundamental para controlar as operações das bombas, ajudando a evitar o refluxo descontrolado de águas residuais não tratadas no meio-ambiente, ruas e residências. O monitoramento contínuo de nível, pressão e vazão/caudal fornece informações valiosas sobre o desempenho da estação de bombeamento para detectar falhas logo no início e minimizar tempos em inatividade onerosos. Em aplicações de águas residuais, gases H₂S corrosivos, espuma, gordura e detritos podem criar condições de medição desafiadoras, tornando essencial uma instrumentação robusta. Dependendo da aplicação, as tecnologias hidrostáticas, de radar ou ultrassônicas podem ser usadas para fornecer medições de nível confiáveis.

  • A medição hidrostática com o Waterpilot FMX21 oferece um design durável e com instalação nivelada que resiste a incrustações e abrasão
  • Instrumentações de radar sem contato como o Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B ou Micropilot FMR30B não são afetadas por espuma ou condensação
  • Combinados com controladores e displays, como o FlexView FMA90, esses sistemas apoiam um controle eficiente das bombas e seu uso equilibrado
Produtos em destaque

Soluções de medição para uma gestão confiável de águas pluviais

A gestão confiável de águas pluviais depende da visibilidade contínua da vazão/caudal, nível, volume de precipitação e eventos de transbordamento. Explore as tecnologias de medição para redes de esgoto, reservatórios de retenção e estações de bombeamento que ajudam os operadores a detectar o aumento de cargas hidráulicas, controlar bombas, verificar a capacidade de armazenamento disponível e documentar descartes para prestações de contas regulatórias.

/
Documentação de eventos

Documentação de eventos de transbordamento para conformidade e análise pós-evento

Durante as estações chuvosas, os operadores muitas vezes precisam de evidências documentadas sobre o desempenho do reservatório, duração do transbordamento e volume descartado. O registro contínuo de dados de nível, vazão/caudal e alarme permite a reconstrução precisa de eventos e fornece a rastreabilidade necessária para relatórios e auditorias. O registro histórico também apoia a investigação de incidentes de transbordamento, ajudando as empresas a identificar problemas recorrentes, avaliar o desempenho da rede e implementar medidas para reduzir o impacto ambiental durante eventos futuros de chuva intensa.

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns sobre a gestão de águas pluviais e redes de esgoto

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Notas finais

Você também pode achar interessante