Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.525,00 mm (178,15'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.600 °C (1.112 °F ...2.912 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.000,00 mm (157,48'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 3.500,00 mm (137,80'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 3.500,00 mm (137,80'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0° C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 2.500,00 mm (98,43'')
Sensores de alta temperatura
Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, softwares ou componentes de sistema adequados através das características do produto. O Applicator orienta você através de uma seleção individual de produtos por meio dos parâmetros da aplicação.
No tratamento de aço, fundições de vidro, aplicações de gás de combustão e nas indústrias de tijolo e cerâmica, podem ocorrer temperaturas até 2000°C (3632°F). Aplicações de alta temperatura exigem sensores de temperatura com poços para termoelemento especiais feitos de cerâmica ou ligas especiais e diferentes tipos de termopares fabricados com ligas comuns ou nobres, como platina e ródio. O tubo de proteção protege o sensor contra danos mecânicos e químicos e choques de temperatura causados pelo processo, aumentando assim a vida útil do sensor.
Descrição do portfólio
Nosso portfólio de termopares modulares de alta temperatura oferece:
Design modular para fácil configuração conforme as necessidades da aplicação
Transmissor de temperatura opcional integrado ou em local remoto
Sensores termopares (TC) tipo J, K, N ou tipo B, S, R
Tubos de proteção feitos de ligas especiais ou ampla gama de material cerâmico
Conexões ao processo roscadas, flangeadas ou com conexões ajustáveis
Sensor de temperatura com poço para termoelemento de cerâmica
Sensor de temperatura com poço para termoelemento de metal ou liga
Sensor de temperatura com poço para termoelemento de cerâmica
Sensor de temperatura com poço para termoelemento de metal ou liga
Aplicações
O design modular e a alta variedade de opções permitem a configuração dos sensores de temperatura de acordo com as necessidades das aplicações em uma grande variedade de indústrias.
Produção de energia, por ex. biomassa, carvão
Indústrias químicas, por ex, gaseificadores
Fornos industriais, por ex. incineração de resíduos
Indústria de vidro
Produção de aço e ferro
Cimento e materiais de construção
Benefícios
Longa vida útil pelo uso de materiais inovadores de poço para termoelemento com maior resistência química e a desgaste
Economia de custos para a manutenção do ponto de medição, melhoria da qualidade dos produtos e aumento da segurança da fábrica
Medição estável de longo prazo devido à proteção do sensor com materiais não porosos
Seleção flexível dos produtos pelo seu design modular
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Noções básicas e princípio de medição
Estresse mecânico, vida útil e desgaste
Portfólio iTHERM FlameLine
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .